Unità di ventilazione

Codice prodotto: DK 7968035

Può essere inserito dall'alto in tutti gli armadi di rete TS 8 anche in un secondo tempo. La parte posteriore viene utilizzata per l'entrata dei cavi. 2 ventilatori inclusi nella fornitura. Ampliamento a max. 4/6 ventilatori.

Codice prodotto:
DK 7968035
Descrizione prodotto
Per installazioni successive in DK-TS. L'unità di ventilazione viene montata nella parte frontale dell'armadio, la parte posteriore viene utilizzata per l'entrata dei cavi. Viene fornita a corredo una guarnizione di tenuta in gomma per chiudere ermeticamente il retro.
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Unità di ventilazione, incl. 2 ventilatori e feritoie addizionali per ventilatori opzionali
1 termostato
Guarnizione elastica di tenuta
Termostato e ventilatore precablati con cavo di alimentazione (3,5 m).
Portata d'aria per ventilatore (aspirazione libera)
160/180
Tensione nominale di esercizio
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Portata del ventilatore (in aspirazione libera)
1514
Possibili installazioni
In una lamiera del tetto chiusa e sollevata con distanziali da 20 o 50 mm
In una lamiera del tetto per entrata cavi sollevata con distanziali da 20 o 50 mm
In una lamiera del tetto per entrata cavi
Indicazioni per il montaggio
Per una compartimentazione laterale ed una circolazione mirata dell'aria negli armadi in batteria è richiesta la guarnizione di tenuta 2573.000
Nota
Unità non idonee per il trasporto degli armadi tramite sollevamento da terra
Nella configurazione con telaio girevole totale, o lamiera del tetto per entrata cavi posteriore, il montaggio dell'unità di ventilazione è possibile se: Unità di ventilazione = profondità dell'armadio – 200 mm
Non utilizzabile in combinazione con telaio di montaggio 19"
La portata dell'aria può essere aumentata con il kit di ventilazione supplementare 7980.000.
Il livello di pressione sonora indicato si riferisce al primo ventilatore
Livello sonoro per ventilatore
37 dB(A)
Adatti per
Larghezza: 600 mm
600 mm
600 mm
Profondità: 800 mm
1.000 mm
1.200 mm
Range temperatura di esercizio
5 °C...55 °C
Confezione
1 pz.
Peso netto
4,865 kg
Peso lordo
5,121 kg
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177168930
ETIM 9
EC000331
ECLASS 8.0
27189272
Descrizione prodotto
DK Unita'Ventil.X Dk/Ps Lp 600
Documentazione
Istruzioni