- Codice prodotto:
- DK 7979414
- Descrizione prodotto
- Distribuzione di corrente high-end in un design compatto per reti IT e armadi server. A seconda della versione, con numerose funzioni di gestione per la misurazione e il monitoraggio dell'energia.
- Vantaggi
- In caso di montaggio verticale, le PDU possono essere installate a Zero-U negli armadi VX IT o armadi rack TS IT di Rittal
- Marcature colorate di fasi e fusibili (L1=rosa, L2=nero, L3=bianco)
- Set di installazione senza attrezzi per VX IT
- PDU autoalimentata, non necessita di alimentatori esterni
- Precisione di misurazione ±1% (kWh) secondo EN 62 053-21
- Comportamento all'accensione programmabile dopo il ripristino della tensione (on/off/ultimo stato)
- Comportamento di commutazione programmabile (tempo/logica programmabile)
- Orologio in tempo reale integrato a batteria (max. 10 anni, batteria sostituibile)
- Cicalino elettromagnetico integrato per l'allarme acustico
- Valori limite impostabili (avvertenza/allarme) per corrente, tensione e potenza attiva, impostabili individualmente per ogni slot di uscita
- Dati tecnici
- Unità controllore/display in contenitore PDU ruotabile di 180° e intercambiabile
- Alimentatore integrato, completamente ridondante, alimentazione da tutte le fasi
- Alimentatore PDU con tolleranza ai guasti, ridondante su tutte le fasi
- Tensione (V), corrente (A) e frequenza (Hz)
- Potenza attiva , energia attiva, potenza apparente, energia apparente
- Fattore di potenza (cosPhi) e angolo di fase
- Misurazione della corrente del conduttore neutro/determinazione del carico asimmetrico
- Monitoraggio dei fusibili per PDU con fusibile integrato
- Display TFT luminoso 128x128 pixel (RGB) con retroilluminazione e modalità di risparmio energetico per visualizzare i dati di capacità e della configurazione di base della PDU
- Sensori di posizione per la rotazione del display e la corretta rappresentazione della PDU sul sito web
- LED, multicolore (verde/giallo/rosso), per la segnalazione degli stati di commutazione e dei valori limite per ogni singolo slot di uscita
- Power LED per la visualizzazione della tensione
- Design a risparmio energetico
- Materiale
- Profilo in alluminio estruso, anodizzato nero
Prese: plastica
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Opzioni
- Protezione da sovratensione tipo 3 con scaricatori sostituibili a caldo, con monitoraggio dello stato, integrabili nel contenitore PDU
Misura della corrente differenziale (tipo B) per alimentazione/fase/fusibile
Monitoraggio della protezione da sovratensione disponibile come opzione
Possibilità di collegamento di sensori CAN-Bus CMC III per il monitoraggio ambientale, max 16 sensori
Possibili altri colori di contenitori
- Measurement functions, description
- Alimentazione di emergenza del server Web della PDU mediante PoE, spegnimento sequenziale delle uscite
- Funzione di commutazione per ciascuna presa di uscita
- Per impedire picchi di sovraccarico: accensione sequenziale delle uscite dopo il ripristino della tensione
- Memorizzazione degli stati di attivazione/disattivazione dei relè anche in caso di interruzione di corrente
- Relè bistabile: basso consumo di corrente ed elevata capacità di commutazione anche per correnti di spunto più elevate fino a max. 300 A
- Raggruppamenti: commutazione in comune di più uscite
- Misurazione di ciascuna fase o alimentazione
- Misura supplementare per ogni presa di uscita
- CPU potente (ARM Cortex A8)
- Ingresso digitale (contatto a potenziale zero)
- Uscita allarme aggiuntivo/uscita relè (contatto in scambio)
- Dimensioni
- Larghezza: 44 mm
Profondità: 70 mm
Lunghezza: 1.495 mm
- Numero di prese e tipi
- 16 x Schuko (tipo F, CEE 7/3)
- Prese di alimentazione
- 16 x Schuko
- Tensione nominale di esercizio
- 230 V (AC)
- Corrente nominale (max.)
- 32 A
- Potenza nominale assorbita
- 7,4 kW
- Alimentatori
- Quantità: 1
Fasi per alimentazione: 1~
- Lunghezza cavo di connessione
- 3 m
- Connessione elettrica
- CEE
- Interfacce
- Porta USB 2.0 (USB-A) configurazione di massa, aggiornamento firmware e datalogging
- Interfaccia CAN-Bus (RJ45) per max. 16 sensori ambientali
- Interfaccia seriale RS232 (RJ12) per LTE Unit, Scripting, CLI
- Utilizzo propri certificati/TLS 1.2
- E-mail in caso di allarme (SMTP)
- Amministrazione utenti e gestione dei diritti
- Collegamento LDAP(S)/Radius/Active Directory
- Collegamento a server Syslog (massimo 2 server)
- Interfaccia Ethernet completamente ridondante 10/100/1000 Mbit/s
- Number RJ45 ports for sensor units max
- 2
- Direttive
- Direttiva EMC 2014/30/UE
- Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
- Norme
- EN 62368-1
- EN 61000-3
- EN 61000-4
- EN 61000-6
- EN 62053-21
- Protocolli
- Server Web (HTTP, HTTPS, SSL) SSH, Telnet, NTP
- TCP/IP v4 & v6, DHCP, DNS
- SNMP v1, v2c & v3, Modbus/TCP, OPC-UA
- MIB per l'integrazione con software SCIM di terze parti
- FTP/SFTP (update/file transfer)
- Range temperatura di esercizio
- 5 °C...50 °C
- Umidità dell'aria (senza condensa)
- 10...95 %
- Range di temperatura stoccaggio
- -20 °C...70 °C
- Adatti per
- Tipo di contenitore: Telaio VX IT: ≥ 1.800 mm
Tipo di contenitore: VX IT profilati portanti 19": ≥ 1.800 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,001 kg
- Peso lordo
- 0,001 kg
- Codice tariffa doganale
- 85366990
- EAN
- 4028177948112
- ETIM 9
- EC002762
- ETIM 8
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Descrizione prodotto
-
DK PDU managed, distribuzione di potenza high-end con funzioni di misurazione/on-off e monitoraggio dell'energia per singola presa di uscita, con interfaccia di rete e display, LAP: 44x1495x70 mm, CEE 7/3: 16x Schuko