Modulo di protezione da sovratensione tipo 3

Codice prodotto: DK 7979724

Modulo compatto di protezione dalle sovratensioni per la protezione delle apparecchiature terminali (tipo 3), con contatto di allarme e fissaggio sul telaio dell'armadio. I moduli sono utilizzati per proteggere i dispositivi hardware sensibili ai picchi di tensione e rappresentano la terza e/o ultima fase della catena di protezione dalle sovratensioni. Altri dispositivi di protezione dalle sovratensioni di tipo 1 e 2 devono essere presenti nell'impianto elettrico dell'edificio o nel ripartitore di corrente.

Codice prodotto:
DK 7979724
Esecuzione
Protezione dalla sovratensione tipo 3
Descrizione prodotto
Modulo compatto di protezione dalle sovratensioni per la protezione dei terminali (tipo 3) con contatto di segnale e montaggio sul telaio dell'armadio. I moduli sono utilizzati per proteggere l'hardware sensibile e rappresentano la terza e ultima fase della catena di protezione dalle sovratensioni. Ulteriori dispositivi di protezione dalle sovratensioni di tipo 1 e 2 devono essere presenti nell'impianto elettrico dell'edificio o nel ripartitore di corrente.
Vantaggi
Soluzione di protezione dalle sovratensioni precablata e pronta all'uso
Impiego universale
Elevata disponibilità – gli scaricatori di tensione possono essere sostituiti in caso di anomalia senza interrompere l'alimentazione
Design di facile manutenzione grazie al sistema a innesto dei moduli di protezione
Versioni per 16 A/32 A, monofase/trifase
Versioni con cavo di collegamento e connettori CEE
Subito utilizzabile nelle reti TN-S
Circuiti di connessione L/N e N/PE
Monitoraggio ottico dello stato direttamente sullo scaricatore di tensione
Segnalazione di stato tramite contatto di segnale a potenziale zero per l'inoltro, ad esempio, al BMS
Installazione salvaspazio grazie al design compatto
Materiale
Profilo in alluminio estruso anodizzato
Colore
RAL 9005
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Potenza nominale assorbita
22 kW
Connessione elettrica
Connettore/presa CEE
Corrente nominale (max.)
32 A
Direttive
Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
Direttiva EMC 2014/30/UE
Norme
IEC 61 643-11
EN 61 643-11
Dimensioni
Larghezza: 44 mm
Altezza: 75 mm
Lunghezza: 250 mm
Collegamento cavo di ingresso (tipo/lunghezza)
H05VV-F5G2.5, 1 m
Collegamento cavo di uscita (tipo/lunghezza)
H05VV-F5G2.5, 1 m
Confezione
1 pz.
Peso netto
2,6 kg
Peso lordo
2,96 kg
Codice tariffa doganale
85366990
EAN
4028177948556
ETIM 9
EC000942
ECLASS 8.0
27130806
Descrizione prodotto
DK surge voltage protector module, for terminal unit protection (type 3) with alarm contact, for fastening to the enclosure frame, rated power: 22.0 kW, rated current: 32 A, 3~, connection type: CEE connector/coupling, connection cable / length: H05VV F5G4.0 / 1 m, extruded aluminium section, anodised, RAL 9005, incl. assembly parts,
Documentazione
Info sheet