Parete laterale, avvitabile, lamiera in acciaio per VX

Codice prodotto: VX 8168245

Pareti laterali, avvitabili, lamiera d'acciaio, per VX.

Codice prodotto:
VX 8168245
Vantaggi
Montaggio veloce tramite supporti a clip per parete laterale
Compensazione automatica del potenziale e migliore protezione EMC grazie agli elementi di supporto dotati di dispositivo di contatto interni
Facile montaggio in altezza e profondità grazie alle guide di posizionamento
Montaggio eseguibile da un solo operatore
Perni di messa a terra con superficie di contatto ampia e priva di vernice, per un supporto ottimale
Materiale
Lamiera d'acciaio, 1,5 mm
Superficie
Trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Adatti per
Tipo di contenitore: VX
Altezza: = 1.600 mm
Profondità: = 800 mm
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
IP 55
Type rating secondo UL 50E
Type 1
Type 12
Materiale di base
Lamiera d'acciaio
Confezione
2 pz.
Peso netto
30,3 kg
Peso lordo
30,8 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
117,3 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF
Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177924949
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Descrizione prodotto
VX Pareti Laterale Avvitate 1600X800 mm
Approvazioni
UL + C-UL (listed)
Descrizioni
PCF-declaration
Documentazione
Istruzioni