Pareti laterali, avvitabili, lamiera d'acciaio, per VX.
- Codice prodotto:
- VX 8185245
- Vantaggi
- Montaggio veloce tramite supporti a clip per parete laterale
- Compensazione automatica del potenziale e migliore protezione EMC grazie agli elementi di supporto dotati di dispositivo di contatto interni
- Facile montaggio in altezza e profondità grazie alle guide di posizionamento
- Montaggio eseguibile da un solo operatore
- Perni di messa a terra con superficie di contatto ampia e priva di vernice, per un supporto ottimale
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, 1,5 mm
- Superficie
- Trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Adatti per
- Tipo di contenitore: VX
Altezza: = 1.800 mm
Profondità: = 500 mm - Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 55
- Type rating secondo UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Materiale di base
- Lamiera d'acciaio
- Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 21,6 kg
- Peso lordo
- 22 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 83,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177827783
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Descrizione prodotto
- VX Pareti Laterale Avvitate 1800X500 mm
- Documentazione
- Istruzioni