Per il fissaggio di canaline passacavi, supporti per guaine, componenti montati sulla porta ecc.
- Codice prodotto:
- VX 8619750
- Descrizione prodotto
- Per il fissaggio di canaline passacavi, supporti per guaine, componenti montati sulla porta ecc.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Distance between fixing points
- 875 mm
- Per porte larghe
- 1.000 mm
- Opzioni di installazione VX SE
- In porte con larghezza 900 mm
- Opzioni di installazione AX in acciaio inox
- Nell'altezza del contenitore 1000 mm
- Indicazioni per il montaggio
- Da installare nei contenitori AX in lamiera d'acciaio, solo in combinazione con le guide di allestimento interno AX
- Nota
- Per l'allestimento con componenti del cliente sul sistema a chassis, sono necessarie viti per lamiera o viti autofilettanti M5
- Adatti per
- Tipo di contenitore: VX SE
AX acciaio inox
Suitable for width or height or depth: 1.000 mm - Confezione
- 4 pz.
- Peso netto
- 1,776 kg
- Peso lordo
- 2,06 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177924642
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrizione prodotto
- VX Chassis 14 X 39 mm L= Porta 1000 mm