Angolari per zoccolo idonei a impieghi gravosi con autocentratura automatica già montata nell'armadio VX, utilizzabili con o senza flange, a seconda dell'applicazione. Ampie aperture nell'angolare per un migliore accesso al punto di avvitamento, richiudibili con tappi angolari e kit d'unione in plastica.
- Codice prodotto:
- VX 8640008
- Descrizione prodotto
- Angolari per zoccolo idonei a impieghi gravosi con posizionamento automatico già montato nell'armadio VX, utilizzabili con o senza flange, a seconda dell'applicazione. Ampie aperture nell'angolare per un migliore accesso al punto di avvitamento, richiudibili con tappi angolari e kit d'unione in plastica.
- Materiale
- Angolare dello zoccolo: lamiera d'acciaio
Flangia dello zoccolo anteriore/posteriore: lamiera d'acciaio
Tappi di copertura angolari e di accoppiamento: plastica - Colore
- RAL 9005
- Parti incluse nella fornitura
- 4 angolari dello zoccolo, altezza 100 mm
4 terminali angolari
1 profilo di copertura per accoppiamento
2 flange per zoccolo anteriori/posteriori, 100 mm
Materiale di fissaggio - Nota
- Flange per zoccolo laterali, per chiudere una unità zoccolo, per fornire maggiore stabilità o per l'allestimento interno dello zoccolo
- Dimensioni
- Altezza: 100 mm
- Adatti per
- Tipo di contenitore: VX
VX IT
VX SE
TS IT
TX CableNet
Larghezza: = 1.600 mm - Type rating secondo UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Peso/Conf.
- 7,8 kg
- Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 8,2 kg
- Peso lordo
- 8,26 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177958814
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descrizione prodotto
- VX Zoccolo Anteriore Posteriore H.100 mm Larghezza 1600 mm
- Approvazioni
- UL + C-UL - FTTA
- Documentazione
- Istruzioni