Per la chiusura laterale dello zoccolo, per fornire maggiore stabilità o per l'allestimento interno di zoccoli di armadi in batteria. Negli zoccoli alti 200 mm è possibile utilizzare una flangia da 200 mm o due flange da 100 mm.
- Codice prodotto:
- VX 8640044
- Descrizione prodotto
- Per la chiusura laterale dello zoccolo, per fornire maggiore stabilità o per l'allestimento interno di zoccoli di armadi in batteria. Negli zoccoli alti 200 mm è possibile utilizzare una flangia da 200 mm o due flange da 100 mm.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Colore
- RAL 9005
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Dimensioni
- Altezza: 200 mm
- Adatti per
- Profondità: = 800 mm
- Type rating secondo UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Peso/Conf.
- 4,14 kg
- Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 3,94 kg
- Peso lordo
- 4,14 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177959057
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descrizione prodotto
- VX Zoccolo, Paello Laterale H.200 Profondità 800mm, Ral 9005, Lamiera d'acciaio
- Approvazioni
- UL + C-UL - FTTA
- Documentazione
- Istruzioni