Per organizzare una entrata cavi nello zoccolo. Nello zoccolo alto 200 mm è possibile utilizzare una o due flange con listello a spazzola. Con il fissaggio opzionale delle flange, le flange con listelli a spazzola possono essere montate anche sul lato dell'angolare dello zoccolo.
- Codice prodotto:
- VX 8660092
- Esecuzione
- con listello a spazzola
- Materiale
- Flange per zoccolo: lamiera di acciaio
Listello a spazzola: plastica, autoestinguente - Colore
- RAL 9005
- Dimensioni
- Altezza: 100 mm
- Adatti per
- Tipo di contenitore: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
CX
Larghezza/profondità: 600 mm - Confezione
- 2 pz.
- Adatti per
- per sistema zoccolo VX, lamiera d’acciaio
- Indicazioni per il montaggio
- Per il montaggio in profondità è richiesto l'accessorio di fissaggio per flange.
- Peso netto
- 1,1 kg
- Peso lordo
- 1,136 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177985490
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descrizione prodotto
- VX Flange per zoccolo con listello a spazzola, per larghezza/profondità: 600 mm