Squadrette di unione per TS/TS

Codice prodotto: TS 8800430

L'accoppiamento stabile tra armadi montati in batteria in fase di trasporto.

Codice prodotto:
TS 8800430
Descrizione prodotto
Per realizzare un accoppiamento stabile tra armadi montati in batteria in fase di trasporto.
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Zincato
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Indicazioni per il montaggio
Avvitabili orizzontalmente e verticalmente con 8 viti per lamiera oppure orizzontalmente con 2 viti e dadi ad innesto M8, verticalmente con 4 viti per lamiera.
Adatti per
Tipo di contenitore: TS 8
Confezione
4 pz.
Peso netto
0,672 kg
Peso lordo
0,708 kg
Codice tariffa doganale
73182900
EAN
4028177212725
ETIM 9
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
Descrizione prodotto
TS Squadrette di accoppiamento , per TS/TS
Documentazione
Istruzioni