Cerniere per contenitori PK

Codice prodotto: PK 9581000

Cerniere per il fissaggio ribaltabile del coperchio. La dima di foratura fornita a corredo facilita il montaggio.

Codice prodotto:
PK 9581000
Descrizione prodotto
Per il fissaggio a ribalta del coperchio. La dima di foratura fornita a corredo facilita il montaggio.
Materiale
Plastica
Colore
Similare RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
20 cerniere
Materiale di fissaggio
Adatti per
Larghezza: ≥ 180 mm
Altezza: ≥ 110 mm
Confezione
20 pz.
Peso netto
0,54 kg
Peso lordo
0,568 kg
Codice tariffa doganale
83021000
EAN
4028177140356
ETIM 9
EC001167
ECLASS 8.0
27409219
Descrizione prodotto
PK Cerniere (10Kit)
Documentazione
Info sheet