Contenitori di comando AX con listelli per l'impugnatura

Codice prodotto: AX 6315.150

Contenitore di comando con listelli per impugnatura, su base AX, lamiera d'acciaio, con feritoia per braccio portante Ø 130 mm idoneo per i sistemi a braccio portante 60/120/180, accessibilità anteriore, frontale in alluminio, facilmente rimovibile per la lavorazione, grado di protezione IP55.

Codice prodotto:
AX 6315.150
Esecuzione
Attacco, raccordo Ø 130 mm
Materiale
Contenitore: lamiera d'acciaio
Porta: lamiera d'acciaio, guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato
Frontale: alluminio
Tappi di copertura: plastica
Superficie
Contenitore e porta: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
Listelli per l'impugnatura: anodizzato naturale
Frontale: anodizzato naturale
General colour
RAL 7035
Colore
Contenitore e porta: RAL 7035
Listelli per l'impugnatura: anodizzato naturale
Frontale: anodizzato naturale
Tappi di copertura: similare RAL 7024
Parti incluse nella fornitura
Contenitore con feritoia e piastra di rinforzo per sistema a braccio portante Ø 130 mm
Parte anteriore con pannello frontale in alluminio, spessore 3 mm, facilmente lavorabile
Impugnature laterali con tappi di chiusura
Angolare di montaggio per allestimento interno con sistema di foratura
Chiusura a filo con inserto a doppio pettine 3 mm
Dimensioni
Larghezza: 300 mm
Altezza: 300 mm
Profondità: 210 mm
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Type rating secondo UL 50E
Type 1
Type 12
Esecuzione
Accesso di servizio dal fronte
Codice IK
IK08
Nota
Attacco del braccio portante e battuta della porta reversibile tramite rotazione del contenitore
Opzione: attacco braccio portante Ø 130 mm, preforato in posizione eccentrica nella piastra di rinforzo, facile da forare
Sistemi di chiusura per accessibilità dal retro: inserto di chiusura sostituibile con maniglia Comfort Mini AX e inserti di chiusura da 27 mm, esecuzione A
Sistemi di chiusura per accessibilità dal fronte: inserto di chiusura a doppio pettine sostituibile con inserti di chiusura 27 mm esecuzione A
Materiale di base
Lamiera d'acciaio
Informazioni sul nr. d'ord.
piastra di montaggio idonea 5051.368 con sacchetto accessori 5051.300
Confezione
1 pz.
Peso netto
6,74 kg
Peso lordo
7,02 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
30,2 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF
Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale
94032080
EAN
4028177923232
ETIM 9
EC002504
ETIM 8
EC002504
ECLASS 8.0
27180505
Descrizione prodotto
AX contenitore di Comando con Maniglie, LXAXP 300X300X210 mm, Lamiera d'acciaio, Maniglie In Alluminio, Accesso di SErvizio dal Fronte
Approvazioni
UL + C-UL (listed)
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Istruzioni
Load brochure
Safety instructions
Fogli di dati
Dettagli costruttivi