- Codice prodotto:
- TS 8606512
- Applicazioni tipiche
- Adatto per il montaggio di
- Piastre di montaggio parziali
- ripiani porta-strumenti e cassetti
- chassis e guide
- Porte parziali con/senza vetro d'ispezione
- porte completamente trasparenti
- Cassetti
- porte a due battenti verticali
- Flange superiori incernierate
- Traversa di protezione
- Materiale
- Telaio dell'armadio, tetto, parete posteriore e lamiera di fondo: Lamiera d’acciaio
- Superficie
- Telaio dell'armadio: trattamento di fondo ad immersione
Tetto, parete posteriore: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
Lamiere di fondo: zincate
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Struttura dell'armadio
Tetto
Parete posteriore
Lamiere di fondo in tre parti
- Dimensioni
- Larghezza: 600 mm
Altezza: 2.000 mm
Profondità: 600 mm
- Materiale di base
- Lamiera d'acciaio
- Confezione
- 1 pz.
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descrizione prodotto
-
TS Armadio Lap 600X2000X600