Armadi componibili TS 8 Acciaio inox

Codice prodotto: TS 8450600

Armadi componibili TS 8 in acciaio inox 1.4301, (AISI 304), incl. piastra di montaggio. Grado di protezione IP 55.

Lampada a LED

Pannello laterale di segregazione per armadi serie TS

Pannello di segregazione per piastre modulari per armadi serie TS

Guida di fissaggio cavi Profilo angolare per TS, PC, pulpiti universali TP, zoccoli TS

Tasca portaschemi in lamiera d'acciaio per VX, TS, SE, PC, basamento TP

Piedini di livellamento per VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, chiller Blue e+

Flange per zoccolo laterali, 100 mm In acciaio inox per elementi dello zoccolo anteriori e posteriori

Elementi dello zoccolo anteriori e posteriori, 200 mm Acciaio inox per TS, VX SE

Flange per zoccolo laterali, 200 mm In acciaio inox per elementi dello zoccolo anteriori e posteriori

Codice prodotto:
TS 8450600
Materiale
Telaio dell'armadio: acciaio inox 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Tetto: acciaio inox 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, lucidatura lineare esterna
Porta: acciaio inox 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, lucidatura lineare esterna
Parete posteriore: Acciaio inox 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, lucidatura lineare esterna
Lamiere di fondo: acciaio inox 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio 3,0 mm
Superficie
Telaio dell'armadio e lamiere di fondo: non verniciate
Porta, tetto e parete posteriore: lucidatura lineare esterna, grana 400
Piastra di montaggio: zincata
Parti incluse nella fornitura
Struttura dell'armadio
Porta/e
Gli armadi monoporta sono forniti con battuta della porta a destra, reversibile a sinistra
Tetto
Lamiere di fondo
Parete posteriore
Piastra di montaggio
4 golfari di sollevamento
Chiusura: doppio pettine 3 mm
2 profili di montaggio TS 18 x 38 mm
2 listelli di montaggio installati nella profondità dell'armadio
2 supportstrips in depth
Numero di porte
1
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
IP 55
Type rating secondo UL 50E
Type 1
Type 12
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Codice IK
IK09
Nota
A causa dello spessore del materiale consigliamo di utilizzare, per l'allestimento interno, le viti a testa esagonale in acciao inox.
Materiale di base
Acciaio inox
Dimensioni
Larghezza: 800 mm
Altezza: 2.000 mm
Profondità: 600 mm
Dimensioni piastra di montaggio (L x A)
699 mm x 1.896 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
121,1 kg
Peso lordo
128,9 kg
Codice tariffa doganale
94032080
EAN
4028177300798
ECLASS 8.0
27180101
Descrizione prodotto
TS Armadi componibili, LxAxP: 800x2000x600 mm, acciaio inox, 1.4301, con piastra di montaggio, una porta anteriore
Approvazioni
Bureau Veritas
DNV-GL
UL + C-UL (listed)
Descrizioni
Dichiarazione del costruttore
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Altre informazioni
Istruzioni
Load brochure
Protective conductor brochure
Safety instructions
White Paper
Fogli di dati
Catalogo tecnico
Dettagli costruttivi