- Codice prodotto:
- TS 8454600
- Materiale
- Telaio dell'armadio: acciaio inox 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Tetto: acciaio inox 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, lucidatura lineare esterna
Porta: acciaio inox 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, lucidatura lineare esterna
Parete posteriore: Acciaio inox 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, lucidatura lineare esterna
Lamiere di fondo: acciaio inox 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio 3,0 mm
- Superficie
- Telaio dell'armadio e lamiere di fondo: non verniciate
Porta, tetto e parete posteriore: lucidatura lineare esterna, grana 400
Piastra di montaggio: zincata
- Parti incluse nella fornitura
- Struttura dell'armadio
Porta/e
Gli armadi monoporta sono forniti con battuta della porta a destra, reversibile a sinistra
Tetto
Lamiere di fondo
Parete posteriore
Piastra di montaggio
4 golfari di sollevamento
Chiusura: doppio pettine 3 mm
2 profili di montaggio TS 18 x 38 mm
- Numero di porte
- 1
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 55
- Type rating secondo UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Codice IK
- IK09
- Nota
- A causa dello spessore del materiale consigliamo di utilizzare, per l'allestimento interno, le viti a testa esagonale in acciao inox.
- Materiale di base
- Acciaio inox
- Dimensioni
- Larghezza: 800 mm
Altezza: 1.800 mm
Profondità: 400 mm
- Dimensioni piastra di montaggio (L x A)
- 699 mm x 1.696 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 106,1 kg
- Peso lordo
- 112,9 kg
- Codice tariffa doganale
- 94032080
- EAN
- 4028177300750
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descrizione prodotto
-
TS Armadi componibili, LxAxP: 800x1800x400 mm, acciaio inox, 1.4301, con piastra di montaggio, una porta anteriore