Armadi componibili TS 8 IP 66/NEMA 4X

Codice prodotto: TS 8450.680

Armadi componibili TS 8 in acciaio inox 1.4301, (AISI 304), incl. piastra di montaggio. Grado di protezione IP 66, soddisfa NEMA 4X.

Lampada a LED

Flange per zoccolo, laterali, 100 mm, acciaio inox per sistema zoccolo VX

Angolare dello zoccolo con flange, anteriori e posteriori, 100 mm, acciaio inox per VX, TS, VX SE

Lamiera dello zoccolo, modulare per zoccolo TS in acciaio inox e zoccolo completo di flange in acciaio inox

Giunto di accoppiamento rapido, monopezzo per TS/TS

Morsetti a tirante, accoppiamenti orizzontali per TS/TS, TS/PS

Squadrette di unione per TS/TS

Guida di fissaggio cavi Profilo angolare per TS, PC, pulpiti universali TP, zoccoli TS

Tasca portaschemi in lamiera d'acciaio per VX, TS, SE, PC, basamento TP

Flange per zoccolo laterali, 200 mm In acciaio inox per elementi dello zoccolo anteriori e posteriori

Elementi dello zoccolo anteriori e posteriori, 200 mm Acciaio inox per TS, VX SE

Flange per zoccolo laterali, 100 mm In acciaio inox per elementi dello zoccolo anteriori e posteriori

Codice prodotto:
TS 8450.680
Materiale
Telaio dell'armadio: acciaio inox 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Tetto: acciaio inox 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, lucidatura lineare esterna
Porta: acciaio inox 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, lucidatura lineare esterna
Parete posteriore: Acciaio inox 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, lucidatura lineare esterna
Fondo: acciaio inox 1.4301 (AISI 304), 3,0 mm
Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio 3,0 mm
Superficie
Telaio dell'armadio e lamiere di fondo: non verniciate
Porta, tetto e parete posteriore: lucidatura lineare esterna, grana 400
Piastra di montaggio: zincata
Parti incluse nella fornitura
Struttura dell'armadio
Porta/e
Battuta della porta a destra, reversibile a sinistra
Tetto
Fondo, cieco
Parete posteriore
Piastra di montaggio
4 golfari di sollevamento
Chiusura: doppio pettine 3 mm
2 profili di montaggio TS 18 x 38 mm
Kit accessori per adeguare le pareti laterali standard a IP 66/NEMA 4
2 listelli di montaggio installati nella profondità dell'armadio
Numero di porte
1
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
IP 66
Type rating secondo UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 4
NEMA 12
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 4X
NEMA 4
NEMA 12
Codice IK
IK09
Nota
A causa dello spessore del materiale consigliamo di utilizzare, per l'allestimento interno, le viti a testa esagonale in acciao inox.
Materiale di base
Acciaio inox
Dimensioni
Larghezza: 800 mm
Altezza: 2.000 mm
Profondità: 600 mm
Dimensioni piastra di montaggio (L x A)
699 mm x 1.896 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
121,1 kg
Peso lordo
128,9 kg
EAN
4028177602526
ECLASS 8.0
27180101
Descrizione prodotto
TS Armadi componibili, LxAxP: 800x2000x600 mm, acciaio inox, 1.4301, IP66 / NEMA 4x, con piastra di montaggio, lamiera d'acciaio, una porta anteriore
Approvazioni
Bureau Veritas
C-UL
Descrizioni
Dichiarazione del costruttore
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Altre informazioni
Info sheet
Istruzioni
Load brochure
Protective conductor brochure
Safety instructions
White Paper
Fogli di dati
Catalogo tecnico
Dettagli costruttivi