Rack per accumulatore di energia VX ESS

Codice prodotto: SV 9690030

Telaio dell'armadio con lamiera del tetto e allestimento interno flessibile. Ideale per una espansione efficiente e modulare dei sistemi di accumulo energetico.

Profilo di montaggio 23 x 23 mm per VX, TS, VX SE

Dadi a gabbia

Dadi scorrevoli

Codice prodotto:
SV 9690030
Materiale
Telaio dell'armadio: lamiera d’acciaio, 1,5 mm
Profili: lamiera d'acciaio, spessore 2 mm
Traversa di supporto con staffe di fissaggio in acciaio da 3 mm
Superficie
Telaio dell'armadio: trattamento di fondo ad immersione
Profilati portanti: zincati
Traversa di supporto con staffe di montaggio: zincata
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Struttura dell'armadio
Dimensioni
Larghezza: 600 mm
Altezza: 2.000 mm
Profondità: 600 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
42 kg
Peso lordo
42,5 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
106,89 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF
Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale
94032080
EAN
4028177044173
ETIM 9
EC000261
Descrizione prodotto
VX ESS Telaio per accumulatori di energia, LxAxP: 600x2000x600 mm, con allestimento interno
Documentazione
Istruzioni
Safety instructions