Armadio SE 8

Codice prodotto: SE 5842500

Armadio stand-alone in lamiera d'acciaio con telaio stabile, due piani di montaggio integrati, parete posteriore avvitata e porta. Tetto e pareti laterali sono costituiti da un unico pezzo con telaio sagomato. Allestimento interno perfettamente compatibile con la serie TS 8, con conseguente integrazione di tutti i prodotti TS 8. Larghezze armadio da 600 a1800 mm. Tempi di installazione ridotti grazie alle pareti laterali costituite da un unico pezzo con telaio sagomato.

Piedini di livellamento per VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, chiller Blue e+

Golfari di sollevamento per VX, TS, VX SE

Profilo di ingresso cavi posteriore per armadi TS, TP

Guida di fissaggio cavi Profilo angolare per TS, PC, pulpiti universali TP, zoccoli TS

Chassis di montaggio TS 18 x 38 mm

Arresto porta aperta per vie di fuga

Codice prodotto:
SE 5842500
Materiale
Contenitore: lamiera d'acciaio, 1,5 mm
Porta: lamiera d'acciaio, 2,0 mm
Parete posteriore: Lamiera d'acciaio, 1,5 mm
Lamiere di fondo: lamiera di acciaio spessore 1,5 mm
Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio 3,0 mm
Superficie
Contenitore, porta e parete posteriore: trattamento di fondo a immersione, verniciatura a polvere, bucciata
Piastra di montaggio e lamiere del fondo: zincate
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Contenitore, realizzato in un pezzo unico che comprende le pareti laterali e il tetto
Porta/e
Gli armadi monoporta sono forniti con battuta della porta a destra, reversibile a sinistra
Piastra di montaggio
Lamiere di fondo
Parete posteriore asportabile
Chiusura: doppio pettine 3 mm
2 profili di montaggio TS 18 x 38 mm
Parete posteriore in due parti
Dimensioni
Larghezza: 1.600 mm
Altezza: 1.800 mm
Profondità: 400 mm
Dimensioni piastra di montaggio (L x A)
1.499 mm x 1.696 mm
Grado di protezione IP secondo EN 60 529
IP 55
Grado di protezione NEMA
NEMA 12
NEMA 3R
Codice IK
IK10
Numero di porte
2
Materiale di base
Lamiera d'acciaio
Confezione
1 pz.
Peso netto
222 kg
Peso lordo
231,5 kg
Codice tariffa doganale
94032080
EAN
4028177666504
ECLASS 8.0
27180101
Descrizione prodotto
SE Armadio 1600X1800X400 mm Ral 7035
Approvazioni
UL + C-UL (listed)
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Fogli di dati
Catalogo tecnico
Dettagli costruttivi