- Codice prodotto:
- SE 5834580
- Descrizione prodotto
- L'armadio singolo monoblocco è basato sulla piattaforma TS 8. Gli accessori per l’allestimento interno TS 8 consentono infinite possibilità di configurazione.
- Materiale
- Contenitore: lamiera d'acciaio, 1,5 mm
Porta: lamiera d'acciaio, 2,0 mm
Parete posteriore: Lamiera d'acciaio, 1,5 mm
Fondo: lamiera d'acciaio, 1,5 mm
Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio 3,0 mm
- Superficie
- Contenitore, porta e parete posteriore: trattamento di fondo a immersione, verniciatura a polvere, bucciata
Piastra di montaggio: zincata
Fondo: trattamento di fondo a immersione e verniciatura a polvere bucciata
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Contenitore, realizzato in un pezzo unico che comprende le pareti laterali e il tetto
Porta/e
Battuta della porta a destra, reversibile a sinistra
Piastra di montaggio
Fondo, cieco
Parete posteriore asportabile
Chiusura: doppio pettine 3 mm
2 profili di montaggio TS 18 x 38 mm
- Dimensioni
- Larghezza: 800 mm
Altezza: 2.000 mm
Profondità: 600 mm
- Dimensioni piastra di montaggio (L x A)
- 699 mm x 1.896 mm
- Grado di protezione IP secondo EN 60 529
- IP 66
- Grado di protezione NEMA
- NEMA 4
- NEMA 3R
- Numero di porte
- 1
- Materiale di base
- Lamiera d'acciaio
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 151,9 kg
- Peso lordo
- 156,6 kg
- Codice tariffa doganale
- 94032080
- EAN
- 4028177696716
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descrizione prodotto
-
SE 8 800X2000X600 Ip66/Nema 4 Ral 7035