Armadi componibili TS 8 con porta trasparente et porta posteriore

Codice prodotto: TS 8808790

Sistemi di armadi componibili TS 8 con porte d'ispezione in alluminio e vetro di sicurezza.

Codice prodotto:
TS 8808790
Materiale
Telaio dell'armadio: lamiera d’acciaio, 1,5 mm
Tetto: lamiera d’acciaio, 1,5 mm
Porta trasparente con cornice in alluminio, lastra di vetro di sicurezza spessore 3 mm
Porta posteriore: lamiera d'acciaio, 2,0 mm
Lamiere di fondo: lamiera di acciaio spessore 1,5 mm
Superficie
Telaio dell'armadio: trattamento di fondo ad immersione
Tetto, parete posteriore: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
Lamiere di fondo: zincate
Porta: verniciatura a polvere
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Struttura dell'armadio
Tetto
Lamiere di fondo
Porta anteriore trasparente con cornice in alluminio, cerniere 180°
Porta posteriore, cerniere a 130°
Chiusura anteriore e posteriore: maniglia Comfort predisposta per inserti cilindrici e chiusura di sicurezza 3524 E
2 listelli di montaggio installati nella profondità dell'armadio
Dimensioni
Larghezza: 800 mm
Altezza: 2.000 mm
Profondità: 800 mm
Grado di protezione IP secondo EN 60 529
IP 55
Materiale di base
Alluminio
Confezione
1 pz.
Peso netto
95 kg
Peso lordo
100 kg
EAN
4028177698352
ECLASS 8.0
27180101
Approvazioni
Bureau Veritas
UL
UL + C-UL (listed)
Fogli di dati
Dettagli costruttivi