Armadi componibili VX25 Armadio di distribuzione

Codice prodotto: VX 9680828

Armadi componibili VX, per allestimenti con porte parziali e segregazione interna modulare.

Codice prodotto:
VX 9680828
Materiale
Lamiera d'acciaio, 1,5 mm
Superficie
Telaio dell'armadio: trattamento di fondo ad immersione
Parete posteriore: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
Lamiere di fondo: zincate
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Struttura dell'armadio
Parete posteriore
Lamiere di fondo
Grado di protezione IP secondo EN 60 529
Fino a IP 54, in base ai pannelli scelti
Test specification
IEC 61 439-1/-2
IEC 61 641
Dimensioni
Larghezza: 800 mm
Altezza: 2.200 mm
Profondità: 800 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
52,2 kg
Peso lordo
63,5 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
162,6 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF
Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale
94032080
EAN
4028177929586
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descrizione prodotto
VX Armadio modulare, LAP: 800x2200x800 mm, lamiera d'acciaio
Certificazioni
Superficie
Descrizioni
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Istruzioni
Load brochure
Protective conductor brochure
Fogli di dati
Dettagli costruttivi