Armadi componibili VX25 Armadio per interruttori-sezionatori

Codice prodotto: VX 9680206

Armadi componibili per la distribuzione dell'energia elettrica con interruttori-sezionatori per fusibili (ABB o Jean Müller).

Codice prodotto:
VX 9680206
Materiale
Lamiera d'acciaio, 1,5 mm
Superficie
Telaio dell'armadio: trattamento di fondo ad immersione
Porta, tetto, parete posteriore: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
Lamiere di fondo: zincate
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Struttura dell'armadio
Porta
Tetto
Parete posteriore
Lamiere di fondo
Pannelli frontali
Chiusura: doppio pettine 3 mm
Pannelli laterali per scomparti funzionali
Telaio di montaggio per interruttori-sezionatori con fusibili (case produttrici ABB SlimLine, Jean Müller SASIL)
Grado di protezione IP secondo EN 60 529
Fino a IP 2X (a seconda delle coperture)
Test specification
IEC 61 439-1/-2
IEC 61 641
Dimensioni
Larghezza: 1.200 mm
Altezza: 2.000 mm
Profondità: 600 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
158,6 kg
Peso lordo
180,4 kg
Codice tariffa doganale
94032080
EAN
4028177981355
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descrizione prodotto
VX Armadi per interruttori sezionatori, LxAxP: 1000x2000x800 mm, lamiera d'acciaio
Certificazioni
Superficie
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Documentazione
Istruzioni
Protective conductor brochure