Contenitori di comando a portina

Codice prodotto: CP 6537000

Contenitore di comando a portina, lamiera d'acciaio con listelli per impugnatura in alluminio. Apertura della porta nella parete anteriore. Grado di protezione IP 55. Feritoia e piastra di rinforzo per sistema a braccio portante CP-L, Ø 130 mm.

Codice prodotto:
CP 6537000
Materiale
Contenitore e porta: lamiera d'acciaio
Listelli per l'impugnatura: alluminio
Tappi di copertura: plastica
Superficie
Contenitore e porta: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
Listelli per l'impugnatura: verniciatura a polvere
Colore
Contenitore e porta: RAL 7035
Listelli per l'impugnatura e tappi di chiusura terminali RAL 5018
Parti incluse nella fornitura
Contenitore con feritoia e piastra di rinforzo per sistema a braccio portante CP-L, Ø 130 mm
Chiusura a filo con inserto a doppio pettine 3 mm
Portina con cornice di tenuta
Impugnature laterali e tappi di chiusura
Dimensioni
Larghezza: 300 mm
Altezza: 400 mm
Profondità: 180 mm
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
IP 55
Nota
Attacco del braccio portante e battuta della porta reversibile tramite rotazione del contenitore
Materiale di base
Alluminio
Confezione
1 pz.
Peso netto
7,625 kg
Peso lordo
8,026 kg
Codice tariffa doganale
94032080
EAN
4028177186293
ECLASS 8.0
27180505
Documentazione
Istruzioni
Fogli di dati
Technical Data sheet