Contenitori di comando su base AE con listelli per l'impugnatura
Codice prodotto: CP 6532200
Contenitore in lamiera d'acciaio con triplice trattamento superficiale per garantire la protezione ottimale dalla corrosione. Frontale in alluminio smontabile per facilitare le lavorazioni. Accesso rapido e sicuro per le operazioni di servizio dal retro e dal fronte
- Codice prodotto:
- CP 6532200
- Materiale
- Contenitore e porta: lamiera d'acciaio
Listelli per l'impugnatura: alluminio
Tappi di copertura: plastica - Superficie
- Contenitore e porta: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
Listelli per l'impugnatura: verniciatura a polvere - Colore
- Contenitore e porta: RAL 7035
Listelli per l'impugnatura e tappi di chiusura terminali RAL 7030 - Parti incluse nella fornitura
- Contenitore con feritoia e piastra di rinforzo per sistema a braccio portante CP-L, Ø 130 mm
Profili di montaggio saldati lateralmente
Parte anteriore con pannello frontale in alluminio, spessore 3 mm, facilmente lavorabile
Impugnature laterali con tappi di chiusura
Porta posteriore, incernierata a destra
Chiusura a filo con inserto a doppio pettine 3 mm - Dimensioni
- Larghezza: 500 mm
Altezza: 500 mm
Profondità: 210 mm - Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 55
- Nota
- Attacco del braccio portante e battuta della porta reversibile tramite rotazione del contenitore
- Materiale di base
- Alluminio
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 13,786 kg
- Peso lordo
- 14,512 kg
- Codice tariffa doganale
- 94032080
- EAN
- 4028177122079
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Approvazioni
- UL
- Documentazione
- Istruzioni
- Safety instructions