Contenitore di comando, lamiera d'acciaio, con pannello frontale incernierato in alluminio. Grado di protezione IP 54. Senza attacco per braccio portante.
- Codice prodotto:
- CP 6462500
- Materiale
- Contenitore e porta: lamiera d'acciaio
Cornice e pannello frontale: alluminio - Superficie
- Contenitore e porta: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
Cornice e frontale: anodizzati colore naturale - Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Contenitore senza attacco per braccio portante
Profili di montaggio saldati lateralmente
Parte anteriore con max. apertura, pannello frontale premontato spessore 3 mm con cornice in alluminio, facilmente lavorabile, incernierato a destra, avvitato dall'interno.
Porta posteriore, incernierata a destra
Chiusura a filo con inserto a doppio pettine 3 mm - Dimensioni
- Larghezza: 380 mm
Altezza: 600 mm
Profondità: 249 mm - Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 54
- Numero di chiusure
- 2
- Materiale di base
- Alluminio
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 12,068 kg
- Peso lordo
- 12,703 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177252981
- ECLASS 8.0
- 27180505