- Codice prodotto:
- CP 6552500
- Materiale
- Contenitore e porta: lamiera d'acciaio
Cornice e pannello frontale: alluminio
- Superficie
- Contenitore e porta: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
Cornice e frontale: anodizzati colore naturale
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Contenitore senza attacco per braccio portante
Profili di montaggio saldati lateralmente
Parte anteriore con max. apertura, pannello frontale premontato spessore 3 mm con cornice in alluminio, facilmente lavorabile, incernierato a destra, avvitato dall'interno.
Porta posteriore, incernierata a destra
Chiusura a filo con inserto a doppio pettine 3 mm
- Dimensioni
- Larghezza: 500 mm
Altezza: 500 mm
Profondità: 249 mm
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 54
- Numero di chiusure
- 2
- Materiale di base
- Alluminio
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 13,024 kg
- Peso lordo
- 13,709 kg
- Codice tariffa doganale
- 94032080
- EAN
- 4028177252998
- ECLASS 8.0
- 27180505