Contenitori di comando con pannello frontale

Codice prodotto: CP 6662500

Contenitore di comando, lamiera d'acciaio, con pannello frontale incernierato in alluminio. Grado di protezione IP 54. Senza attacco per braccio portante.

Codice prodotto:
CP 6662500
Materiale
Contenitore e porta: lamiera d'acciaio
Cornice e pannello frontale: alluminio
Superficie
Contenitore e porta: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
Cornice e frontale: anodizzati colore naturale
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Contenitore senza attacco per braccio portante
Profili di montaggio saldati lateralmente
Parte anteriore con max. apertura, pannello frontale premontato spessore 3 mm con cornice in alluminio, facilmente lavorabile, incernierato a destra, avvitato dall'interno.
Porta posteriore, incernierata a destra
Chiusura a filo con inserto a doppio pettine 3 mm
Dimensioni
Larghezza: 600 mm
Altezza: 600 mm
Profondità: 249 mm
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
IP 54
Numero di chiusure
2
Materiale di base
Alluminio
Confezione
1 pz.
Peso netto
16,833 kg
Peso lordo
17,719 kg
Codice tariffa doganale
94032080
EAN
4028177253001
ECLASS 8.0
27180505
Fogli di dati
Technical Data sheet