- Codice prodotto:
- CP 6680000
- Esecuzione
- con contenitore per tastiera
- Vantaggi
- Resistente ai detergenti e ai lavaggi ad alta pressione: la guarnizione è posta tra due superfici e viene compressa con l'avvitamento.
- Adatto per applicazioni in ambienti sterili: viti di chiusura idonee per applicazioni in ambito alimentare. Viti interne con tappi in plastica all'esterno o viti a testa esagonale sporgenti.
- Dati tecnici
- Il contenitore della tastiera è adatto a pannelli di montaggio LxA: 482,6 mm (19") x 177 mm (4 HE)
- Materiale
- Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
- Superficie
- Lucidatura lineare, grana 400
- Dimensioni
- Larghezza: 530 mm
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 66
- IP X9
- Adatto per attacco braccio portante
- superiore
- Cleanroom class
- Classe purezza dell'aria 1 secondo DIN EN ISO 14 644-1
- Materiale di base
- Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
- Informazioni sul nr. d'ord.
- Termini di consegna su richiesta
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 16,62 kg
- Peso lordo
- 17,5 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177305663
- ETIM 9
- EC002504
- ECLASS 8.0
- 27180505