Comfort-Panel

Codice prodotto: CP 6372561

Contenitore in alluminio ad elevata conducibilità termica per una ottimale dissipazione passiva del calore. Peso ridotto, elevata stabilità. Grado di protezione IP 65 secondo IEC 60 529.

Codice prodotto:
CP 6372561
Esecuzione
Attacco, raccordo rettangolare 120 x 65 mm
Vantaggi
Contenitori in alluminio ad elevata conducibilità termica per una ottimale dissipazione passiva del calore.
Peso ridotto, elevata stabilità
Compatibilità con tutti i sistemi a braccio portante e sistemi fissi Rittal
Materiale
Contenitore: profilo in alluminio estruso
Angolari: Pressofusione di zinco
Paraspigoli: Plastica
General colour
Anodizzato naturale
Colore
Contenitore: anodizzato naturale
Angolari: RAL 7035
Paraspigoli: similare RAL 7024
Parti incluse nella fornitura
Contenitore con feritoia per attacco per braccio portante
Inserto a doppio pettine 3 mm, sostituibile con inserti di chiusura 41 mm, maniglia in plastica e maniglia a traversino, esecuzione C
Guarnizioni e materiale di fissaggio dei pannelli frontali
Parete posteriore incernierata sul lato più lungo del contenitore
Profondità di installazione
74 mm
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
IP 65
Protection category NEMA
NEMA 12
Adatto per larghezza pannello
520 mm
Adatto per altezza pannello
600 mm
Esecuzione
Accesso di servizio dal retro
Nota
Attacco del braccio portante reversibile tramite rotazione del contenitore
Materiale di base
Alluminio
Chiusura
Esecuzione della chiusura: Bloccaggio a vite
Confezione
1 pz.
Peso netto
10,3 kg
Peso lordo
13,2 kg
EAN
4028177663121
ETIM 9
EC002504
ECLASS 8.0
27180505
Descrizione prodotto
CP Comfort Panel 520X600X74
Approvazioni
UL + C-UL (listed)
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Istruzioni
Safety instructions
Fogli di dati
Dettagli costruttivi