Contenitore di comando in lamiera d'acciaio dal design moderno, con feritoia per braccio portante Ø 130 mm, idoneo per i sistemi a braccio portante CP 60 / 120 / 180, accessibilità anteriore o posteriore, frontale in alluminio smontabile per facilitare le lavorazioni, grado di protezione IP 55
- Codice prodotto:
- CP 6315200
- Materiale
- Contenitore e porta: lamiera d'acciaio
Listelli per l'impugnatura: alluminio
Frontale: alluminio
Tappi di copertura: plastica - Superficie
- Contenitore e porta: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
Listelli per l'impugnatura: anodizzato naturale
Frontale: anodizzato naturale - Colore
- Contenitore e porta: RAL 7035
Listelli per l'impugnatura: anodizzato naturale
Frontale: anodizzato naturale
Tappi di copertura: similare RAL 7024 - Parti incluse nella fornitura
- Contenitore con feritoia e piastra di rinforzo per sistema a braccio portante Ø 130 mm
Parte anteriore con pannello frontale in alluminio, spessore 3 mm, facilmente lavorabile
Impugnature laterali e tappi di chiusura
Chiusura a filo con inserto a doppio pettine 3 mm
Angolare di montaggio per allestimento interno con sistema di foratura TS - Dimensioni
- Larghezza: 380 mm
Altezza: 300 mm
Profondità: 210 mm - Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 55
- Esecuzione
- Accesso di servizio dal fronte
- Nota
- Attacco del braccio portante e battuta della porta reversibile tramite rotazione del contenitore
- Opzione: attacco braccio portante Ø 130 mm, preforato in posizione eccentrica nella piastra di rinforzo, facile da forare
- Sistemi di chiusura per accessibilità dal fronte: inserti di chiusura 41 mm, esecuzione C, inserti cilindrici di sicurezza, maniglie in plastica e maniglie a traversino, esecuzione C
- Materiale di base
- Alluminio
- Informazioni sul nr. d'ord.
- piastra di montaggio idonea 5050.430 con sacchetto accessori 5050.507
- Chiusura
- Esecuzione della chiusura: nottolino di chiusura a falce
Numero di chiusure: 1
Inserto di chiusura: Doppio pettine 3 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 7,955 kg
- Peso lordo
- 8,374 kg
- Codice tariffa doganale
- 94032080
- EAN
- 4028177693944
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Descrizione prodotto
- CP Contenitore di comando con listelli d'impugnatura, LxAxP: 380 x 300 x 210 mm, lamiera d'acciaio, listelli d'impugnatura in alluminio, accesso per le operazioni di servizio dal fronte