Contenitore di comando con listelli per l'impugnatura

Codice prodotto: CP 6320600

Contenitore di comando in lamiera d'acciaio dal design moderno, con feritoia per braccio portante Ø 130 mm, idoneo per i sistemi a braccio portante CP 60 / 120 / 180, accessibilità anteriore o posteriore, frontale in alluminio smontabile per facilitare le lavorazioni, grado di protezione IP 55

Codice prodotto:
CP 6320600
Materiale
Contenitore e porta: lamiera d'acciaio
Listelli per l'impugnatura: alluminio
Frontale: alluminio
Tappi di copertura: plastica
Superficie
Contenitore e porta: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
Listelli per l'impugnatura: anodizzato naturale
Frontale: anodizzato naturale
Colore
Contenitore e porta: RAL 7035
Listelli per l'impugnatura: anodizzato naturale
Frontale: anodizzato naturale
Tappi di copertura: similare RAL 7024
Parti incluse nella fornitura
Contenitore con feritoia e piastra di rinforzo per sistema a braccio portante Ø 130 mm
Parte anteriore con pannello frontale in alluminio, spessore 3 mm, facilmente lavorabile
Impugnature laterali e tappi di chiusura
Chiusura a filo con inserto a doppio pettine 3 mm
Angolare di montaggio per allestimento interno con sistema di foratura TS
Dimensioni
Larghezza: 600 mm
Altezza: 600 mm
Profondità: 210 mm
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
IP 55
Esecuzione
Accesso di servizio dal retro
Nota
Attacco del braccio portante e battuta della porta reversibile tramite rotazione del contenitore
Opzione: attacco braccio portante Ø 130 mm, preforato in posizione eccentrica nella piastra di rinforzo, facile da forare
Sistemi di chiusura per accessibilità dal retro: inserti di chiusura 27 mm, esecuzione A, inserti cilindrici di sicurezza, maniglie in plastica e maniglie a traversino, esecuzione B
Materiale di base
Alluminio
Chiusura
Esecuzione della chiusura: Chiusura a filo
Numero di chiusure: 2
Inserto di chiusura: Doppio pettine 3 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
17,608 kg
Peso lordo
18,535 kg
Codice tariffa doganale
94032080
EAN
4028177694019
ECLASS 8.0
27180505
Descrizione prodotto
CP Contenitore di comando con listelli d'impugnatura, LxAxP: 600 x 600 x 210 mm, lamiera d'acciaio, listelli d'impugnatura in alluminio, accesso per le operazioni di servizio dal retro
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Fogli di dati
Dettagli costruttivi