Attacco VESA 75/100 integrato. Protezione efficace per i monitor TFT da tavolo attualmente in commercio fino a 24" nei formati 16:9/16:10. Grado di protezione IP 65.
- Codice prodotto:
- CP 6321000
- Esecuzione
- Finestra d'ispezione: lastra di vetro di sicurezza
- Descrizione prodotto
- Adatto per i monitor TFT da tavolo attualmente in commercio, con diagonale fino a 24", formati di visualizzazione 16:9/16:10
- Materiale
- Contenitore e porta: lamiera d'acciaio
Listelli per l'impugnatura: alluminio
Tappi di copertura: plastica
Vetro d'ispezione: vetro di sicurezza
Supporto monitor: lamiera d'acciaio - Superficie
- Contenitore e porta: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
Listelli per l'impugnatura: anodizzato naturale - Colore
- Contenitore e porta: RAL 7035
Listelli per l'impugnatura: anodizzato naturale
Tappi di copertura: similare RAL 7024 - Parti incluse nella fornitura
- Contenitore con feritoia e piastra di rinforzo per sistema a braccio portante Ø 130 mm
Vetro di ispezione
Supporto per monitor con attacco VESA 75/100
Impugnature laterali e tappi di chiusura
Porta posteriore, incernierata a destra
Chiusura a filo con inserto a doppio pettine 3 mm - Dimensioni
- Larghezza: 650 mm
Altezza: 450 mm
Profondità: 155 mm - Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 65
- Numero di chiusure
- 1
- Nota
- Attacco del braccio portante e battuta della porta reversibile tramite rotazione del contenitore
- Opzione: attacco braccio portante Ø 130 mm, preforato in posizione eccentrica nella piastra di rinforzo, facile da forare
- Inserto di chiusura a doppio pettine sostituibile con inserti di chiusura 27 mm esecuzione A, inserti cilindrici di sicurezza, maniglie in plastica e maniglie a traversino, esecuzione B
- Materiale di base
- Alluminio
- Chiusura
- Esecuzione della chiusura: Chiusura a filo
Numero di chiusure: 1
Inserto di chiusura: Doppio pettine 3 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 16,468 kg
- Peso lordo
- 17,335 kg
- Codice tariffa doganale
- 94032080
- EAN
- 4028177697324
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Descrizione prodotto
- CP Contenitore di comando per TFT da tavolo fino a 24", LxAxP: 650 x 450 x 155 mm, lamiera d'acciaio, listelli d'impugnatura in alluminio
- Documentazione
- Info sheet