Base TP, quattro larghezze e due diverse profondità forniscono la base per ogni soluzione TP. Il nuovo sistema di chiusura conferisce un design uniforme con le altre serie di prodotti Rittal, inoltre le lamiere di fondo in due parti, incluse nella fornitura, facilitano il passaggio dei cavi.
- Codice prodotto:
- TP 6703600
- Materiale
- Contenitore: lamiera d'acciaio, 1,5 mm
Porta e coperchio pulpito: lamiera d'acciaio spessore 2,0 mm, guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato
Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio - Superficie
- Contenitore, coperchio e porta: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
Piastra di montaggio: zincata - Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Contenitore aperto nella parte superiore
Porta/e con chiusura ad aste (per profondità da 400 mm solo anteriormente, per profondità da 500 mm anteriormente e posteriormente)
Piastra di montaggio
Lamiere di fondo - Dimensioni piastra di montaggio (L x A)
- 1.499 mm x 625 mm
- Numero di porte
- 2
- Dimensioni
- Larghezza: 1.600 mm
Altezza: 675 mm
Profondità: 400 mm - Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Nota
- Come ausilio di montaggio per il sistema di zoccoli VX, nuova versione, è possibile utilizzare l'elemento scorrevole VX 5051.172
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 75 kg
- Peso lordo
- 80 kg
- Codice tariffa doganale
- 94032080
- EAN
- 4028177959873
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Descrizione prodotto
- TP Pulpito Modulare Basamento LXAXP 1600X675X400 Lamiera Verniciata
- Documentazione
- Altre informazioni
- Istruzioni
- Safety instructions