Come coperchio della parte inferiore del basamento TP.
- Codice prodotto:
- CM 5001160
- Descrizione prodotto
- Per coprire tutta l'apertura del tetto quando il basamento è utilizzato stand-alone.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Verniciatura bucciata
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Dimensioni
- Altezza: 24,5 mm
- Adatti per
- Tipo di contenitore: TP basamenti
Larghezza: = 1.200 mm
Profondità: = 400 mm - Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 55
- Grado di protezione NEMA
- NEMA 12
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 7,6 kg
- Peso lordo
- 8 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 28,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177501584
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
- CM Coperchio di chiusura, per TP, per LxP: 1200x400 mm
- Documentazione
- Istruzioni