Rinforzo per leggio del pulpito, con coperchio incernierato posteriormente

Codice prodotto: TP 6730410

La console costituisce la base per ampliare i leggii dei pulpiti con un contenitore per monitor separato e realizzare una struttura in 2 parti.

Codice prodotto:
TP 6730410
Descrizione prodotto
Adatto per l'installazione dei contenitori di comando con l'impiego dei seguenti accessori: fissaggio del contenitore al braccio portante CP-L Ø 130 mm CP 6525.510, fissaggio del contenitore al braccio portante CP-XL rotondo CP 6130.610, giunto di accoppiamento CP-XL per montaggio sul tavolo CP 6528.410. Facilmente avvitabile sulla base del leggio. Schema di foratura per sistemi a braccio portante presente di serie al centro: altre posizioni sono possibili tramite forature successive. Dima di montaggio necessaria nel coperchio del leggio, dime di montaggio adatte ai diversi sistemi a braccio portante.
Materiale
Lamiera d'acciaio
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Adatti per
Larghezza: = 800 mm
Adatto per larghezza
= 800 mm
Materiale di base
Lamiera d'acciaio
Confezione
1 pz.
Peso netto
5,807 kg
Peso lordo
6,113 kg
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177580213
ECLASS 8.0
27180504
Approvazioni
UL + C-UL (listed)
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK