Armadi PC

Codice prodotto: PC 8368100

Sistemi di armadi per PC con ripiano ribaltabile per tastiera.

Codice prodotto:
PC 8368100
Materiale
Contenitore, porta, vano di installazione, ripiani: lamiera d’acciaio
Maniglie, flange estetiche: Plastica
Pannelli delle porte: alluminio
Parti incluse nella fornitura
Contenitore, porta anteriore, porta posteriore
Piano ribaltabile per tastiera
Porta trasparente, superiore
Ripiano porta apparecchi
Dimensioni
Larghezza: 600 mm
Altezza: 1.600 mm
Profondità: 836 mm
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
IP 55
Grado di protezione NEMA
NEMA 12
Dimensioni max. tastiera (LxAxP)
475 x 60 x 200 mm
475 x 50 x 250 mm
Materiale di base
Alluminio
Confezione
1 pz.
Peso netto
120,57 kg
Peso lordo
124,3 kg
Codice tariffa doganale
94032080
EAN
4028177245167
ECLASS 8.0
27180501
Approvazioni
UL + C-UL (listed)
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Documentazione
Istruzioni
Fogli di dati
Technical Data sheet