Contenitori per tower PC standard.
- Codice prodotto:
- IW 6900301
- Esecuzione
- Tetto predisposto per il montaggio predisposto per il montaggio del piano di lavoro o per il montaggio al di sotto di superfici piane
Fondo predisposto per il montaggio di piedini pressofusi o per il montaggio su superfici piane - Descrizione prodotto
- Contenitore compatto pronto per l'installazione. Tower PC comunemente in commercio, con dimensioni massime (LxAxP) 250 x 530 x 600 mm (max. 20), possono essere fissati alla base della portina tramite la cinghia di supporto fornita a corredo. Le interfacce sul retro del PC sono facilmente accessibili quando la portina è aperta. Grazie ai ventilatori filtro premontati, il contenitore è immediatamente pronto per l'uso.
- Materiale
- Contenitore: lamiera d'acciaio
Porta: lamiera d'acciaio
Listelli estetici: alluminio - Superficie
- Contenitore: verniciatura esterna a polveri bucciata
Porta: verniciatura a polvere - Colore
- Contenitore: RAL 7035
Porta: RAL 7015
Listelli estetici: RAL 7035 - Parti incluse nella fornitura
- Contenitore chiuso su tutti i lati
Battuta della porta a destra
Porta avvitata al fondo dall'interno
Chiusura laterale con serratura a filo premontata
Incl. con inserto a doppio pettine
Parete posteriore con due feritoie per l'inserimento di un passaggio cavi precablati (fornito non montato)
Bocchettone passacavi M20, ottone, nichelato
Filtro di uscita montato nella parete laterale sinistra
Ventilatore-filtro montato nella parete laterale destra, 55 m³/h, 230 V, 50/60 Hz - Dimensioni
- Larghezza: 760 mm
Altezza: 760 mm
Profondità: 300 mm - Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 54 in combinazione con il modulo ingresso cavi precablati fornito a corredo
- Grado di protezione NEMA
- NEMA 12 in combinazione con il modulo ingresso cavi precablati fornito a corredo
- Materiale di base
- Alluminio
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 34,2 kg
- Peso lordo
- 36 kg
- Codice tariffa doganale
- 94032080
- EAN
- 4028177937598
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Descrizioni
- Dichiarazione di conformità