Contenitore inferiore su base TS 8 per Industrial Workstations.
- Codice prodotto:
- IW 6900000
- Esecuzione
- Porta design, parete posteriore avvitata dall'interno
- Materiale
- Contenitore, porta design e parete posteriore: lamiera di acciaio
- Superficie
- Contenitore: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
- Colore
- Contenitore: RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Contenitore con pareti laterali avvitate dall'interno, lamiera di fondo con flangia e piedini di livellamento
Porta design, parete posteriore avvitata dall'interno - Dimensioni
- Larghezza: 600 mm
Altezza: 900 mm
Profondità: 600 mm - Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 55
- Grado di protezione NEMA
- NEMA 12
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 53,253 kg
- Peso lordo
- 54,9 kg
- Codice tariffa doganale
- 94032080
- EAN
- 4028177290037
- ETIM 9
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Descrizione prodotto
- IW Armadio LXAXP =600X900X600 mm
- Descrizioni
- Dichiarazione di conformità
- Documentazione
- Altre informazioni
- Istruzioni
- Safety instructions