Contenitore inferiore su base TS 8 per Industrial Workstations.
- Codice prodotto:
- IW 6901100
- Esecuzione
- Piano di lavoro, cassetto per tastiera, porta design, porta posteriore
- Materiale
- Contenitore, cassetto per tastiera, porta design e porta posteriore: lamiera di acciaio
Piano di lavoro: pannello truciolare laminato con bordi in plastica su tutti i lati - Superficie
- Contenitore: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
- Colore
- Contenitore, piano di lavoro: RAL 7035
Bordo piano di lavoro: RAL 7015 - Parti incluse nella fornitura
- Contenitore con pareti laterali avvitate dall'interno, lamiera di fondo con flangia e piedini di livellamento
Piano di lavoro, cassetto per tastiera, porta design, porta posteriore
Piano di lavoro, LxAxP 610 x 38 x 645 mm - Dimensioni
- Larghezza: 600 mm
Altezza: 1.000 mm
Profondità: 645 mm - Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 54
- Grado di protezione NEMA
- NEMA 12
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 88,464 kg
- Peso lordo
- 91,2 kg
- Codice tariffa doganale
- 94032080
- EAN
- 4028177305649
- ETIM 9
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Descrizione prodotto
- IW Armadio=600X1000X600 mm
- Descrizioni
- Dichiarazione di conformità
- Documentazione
- Altre informazioni
- Istruzioni
- Safety instructions