Per chiudere l'apertura sul tetto di basamenti e leggii del sistema di pulpiti CX.
- Codice prodotto:
- CX 6730930
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Verniciatura bucciata
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Adatti per
- Tipo di contenitore: Basamento CX
Larghezza: = 1.600 mm
Profondità: = 400 mm - Grado di protezione NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 55
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 10,75 kg
- Peso lordo
- 10,758 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177983519
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Descrizione prodotto
- CX Coperchio di chiusura, per basamento CX, per LxP: 1600x400 mm, lamiera d'acciaio
- Documentazione
- Istruzioni