- Codice prodotto:
- CP 6215000
- Descrizione prodotto
- L'alternativa compatta, saldata, per il piedistallo completo. Per il passaggio dei cavi in un secondo tempo, con connettori precablati.
- Materiale
- Acciaio
- Superficie
- Verniciati
- Colore
- RAL 7035
- Width base plate
- 400 mm
- Height base plate
- 10 mm
- Depth base plate
- 400 mm
- Material thickness pedestal
- 3 mm
- Pedestal tube cross-section depth
- 73 mm
- Pedestal tube cross-section width
- 86 mm
- Capacità di carico (statico)
- 40 kg
- Dimensioni
- Altezza: 1.093 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 22,936 kg
- Peso lordo
- 24,143 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177555174
- ETIM 9
- EC002534
- ECLASS 8.0
- 27182604