Base fissa, piccola

Codice prodotto: CP 6214500

Base fissa, piccola, per i componenti più pesanti.

Codice prodotto:
CP 6214500
Descrizione prodotto
L'alternativa compatta, saldata, per il piedistallo completo. In caso di allestimenti pesanti.
Materiale
Acciaio
Superficie
Verniciati
Colore
RAL 7035
Width base plate
500 mm
Height base plate
12 mm
Depth base plate
500 mm
Material thickness pedestal
3,2 mm
Pedestal tube cross-section depth
80 mm
Pedestal tube cross-section width
160 mm
Capacità di carico (statico)
80 kg
Dimensioni
Altezza: 1.150 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
34,2 kg
Peso lordo
36 kg
Codice tariffa doganale
76109090
EAN
4028177387348
ETIM 9
EC002534
ECLASS 8.0
27182604