Rinforzo del contenitore

Codice prodotto: CP 6143210

Per il rinforzo esterno o interno dei contenitori nelle grandezze corrispondenti.

Codice prodotto:
CP 6143210
Descrizione prodotto
Per il rinforzo esterno o interno dei contenitori nelle grandezze corrispondenti. I contenitori più piccoli possono essere montati direttamente anche senza la piastra di rinforzo.
Materiale
Lamiera d'acciaio
Parti incluse nella fornitura
Incl.. accessori di fissaggio per contenitori e profilato portante, 2 guarnizioni.
Support arm connection (type)
CP-L
Adatti per
Larghezza: ≥ 300 mm
Profondità: ≥ 150 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,8 kg
Peso lordo
0,9 kg
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177236080
ETIM 9
EC002535
ECLASS 8.0
27189271