Piedistallo, completo mobile

Codice prodotto: CP 6136000

Piedistallo completo, mobile con profilato portante CP-XL.

Codice prodotto:
CP 6136000
Esecuzione
mobile
Parti incluse nella fornitura
Traverse
Ruote pivottanti doppie
Profilato portante
Capacità di carico (statico)
50 kg
Dimensioni
Larghezza: 600 mm
Altezza: 1.005 mm
Profondità: 550 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
15,815 kg
Peso lordo
16,647 kg
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177119352
ECLASS 8.0
27182604