Profilato portante CP 60 senza fori di aerazione

Codice prodotto: CP 6206025

Fissaggio agli elementi di giunzione tramite 4 viti autofilettanti nell’apposita scanalatura interna. Il profilato può essere tagliato su misura senza necessità di eseguire filettature. Profilo chiuso con ampio spazio interno per il passaggio cavi.

Codice prodotto:
CP 6206025
Descrizione prodotto
Fissaggio agli elementi di giunzione tramite 4 viti autofilettanti nell’apposita scanalatura interna. Il profilato può essere tagliato su misura senza necessità di eseguire filettature. Profilo chiuso con ampio spazio interno per il passaggio cavi.
Materiale
Profilato portante: profilo in alluminio estruso
Colore
Profilato portante: RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Profilato portante
Lunghezza
250 mm
Dimensioni
Larghezza: 59 mm
Altezza: 85 mm
Lunghezza: 250 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
1,294 kg
Peso lordo
1,36 kg
Codice tariffa doganale
76042100
EAN
4028177684256
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Descrizione prodotto
CP 60 Profilo Chiuso L=250 mm
Descrizioni
Dichiarazione del costruttore
Documentazione
Istruzioni
Fogli di dati
Catalogo tecnico