Armadi outdoor

Codice prodotto: CS 9783540

Contenitori a parete singola, monoporta o a doppia porta. Il contenitore è pronto per l'impiego in applicazioni con allestimenti interni passivi o bassa potenza di dissipazione in ambienti outdoor. Tetto con griglie di aerazione lungo tutto il perimetro

Codice prodotto:
CS 9783540
Descrizione prodotto
Contenitore esterno, con zoccolo di trasporto altezza 100 mm e tetto parapioggia sporgente su tutti i lati.
Materiale
Alluminio AlMg3
Superficie
Verniciatura a polvere
Poliestere puro resistente ai raggi UV
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Contenitore per esterno a parete singola, completamente montato
Contenitore base con lamiera di fondo, in tre parti
Sistema di fissaggio con passo da 25 mm, nel tetto, nel fondo, anteriore e nella profondità del contenitore
Porta/e anteriore/i con blocca-porta, maniglia a leva orientabile e inserto cilindrico, chiusura BJ20027
Zoccolo di trasporto con flangia anteriore e posteriore avvitate
Tetto parapioggia
Dimensioni
Larghezza: 600 mm
Altezza: 800 mm
Profondità: 400 mm
Dimensioni
Altezza totale: 955 mm
Larghezza tetto parapioggia: 650 mm
Altezza tetto parapioggia: 55 mm
Profondità tetto parapioggia: 450 mm
Larghezza utile: 512 mm
Altezza utile: 712 mm
Profondità utile: 349 mm
Altezza zoccolo: 100 mm
Type rating secondo UL 50E
Type 3R
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
IP 55
Codice IK
IK10
Materiale di base
Alluminio
Confezione
1 pz.
Peso netto
29 kg
Peso lordo
34 kg
Codice tariffa doganale
94032080
EAN
4028177569140
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Documentazione
Altre informazioni
Istruzioni