Armadi outdoor

Codice prodotto: CS 9784640

Contenitori a parete singola, monoporta o a doppia porta. Il contenitore è pronto per l'impiego in applicazioni con allestimenti interni passivi o bassa potenza di dissipazione in ambienti outdoor. Tetto con griglie di aerazione lungo tutto il perimetro

Codice prodotto:
CS 9784640
Esecuzione
Il contenitore largo 1200 mm ha due vani di montaggio larghi 600 mm
Descrizione prodotto
Contenitore esterno, con zoccolo di trasporto altezza 100 mm e tetto parapioggia sporgente su tutti i lati.
Materiale
Alluminio AlMg3
Superficie
Verniciatura a polvere
Poliestere puro resistente ai raggi UV
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Contenitore per esterno a parete singola, completamente montato
Contenitore base con lamiera di fondo, in tre parti
Sistema di fissaggio con passo da 25 mm, nel tetto, nel fondo, anteriore e nella profondità del contenitore
Porta/e anteriore/i con blocca-porta, maniglia a leva orientabile e inserto cilindrico, chiusura BJ20027
Zoccolo di trasporto con flangia anteriore e posteriore avvitate
Tetto parapioggia
Dimensioni
Larghezza: 1.200 mm
Altezza: 1.200 mm
Profondità: 500 mm
Dimensioni
Altezza totale: 1.355 mm
Larghezza tetto parapioggia: 1.250 mm
Altezza tetto parapioggia: 55 mm
Profondità tetto parapioggia: 550 mm
Larghezza utile: 512 mm
Altezza utile: 1.112 mm
Profondità utile: 449 mm
Altezza zoccolo: 100 mm
Design Centre bar
Senza battente intermedio, porte sovrapposte
Type rating secondo UL 50E
Type 3R
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
IP 55
Codice IK
IK10
Materiale di base
Alluminio
Confezione
1 pz.
Peso netto
52 kg
Peso lordo
53 kg
Codice tariffa doganale
94032080
EAN
4028177569249
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Documentazione
Altre informazioni
Istruzioni