Armadi di rete/server TS IT con porta trasparente, IP 55, armadio vuoto

Codice prodotto: DK 5508790

TS IT, chiuso, per la climatizzazione diretta degli armadi. Disponibile senza allestimento interno da 19" (armadio vuoto configurabile in modo personalizzato) in varie misure e con grado di protezione fino a IP 55.

Giunto di accoppiamento, in tre parti per TS/TS

Kit di unione esterno per TS/TS

PDU metered plus

PDU (Regno Unito), versione metered

Codice prodotto:
DK 5508790
Materiale
Lamiera d'acciaio
Alluminio
Superficie
Telaio dell'armadio: trattamento di fondo ad immersione
Allestimento interno: trattamento di fondo ad immersione
Porte, tetto: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere
General colour
RAL 7035
Colore
Telaio e parti metalliche: RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Telaio dell'armadio TS 8 con porte e tetto
Porta trasparente anteriore con cornice in alluminio (180°)
Porta in lamiera d'acciaio posteriore, cerniere a 180°
Chiusura anteriore e posteriore: maniglia Comfort predisposta per inserti cilindrici e chiusura di sicurezza 3524 E
Tetto, pezzo singolo, cieca
Profilato base con lamiera di fondo, in più parti, senza fori di aerazione
Guarnizione di accoppiamento ed inserto per lamiere di fondo (parti fornite non montate)
Accessori di allacciamento (forniti non montati) per la compensazione del potenziale, con punto di messa a terra
12 x fastener 19" da 1 HE, contatto elettrico (non montati)
50 viti torx, conduttive (fornite non montate)
Pallet IPPC
Dimensioni
Larghezza: 600 mm
Altezza: 2.000 mm
Profondità: 1.000 mm
Design doors
cieco, IP 55
Esecuzione per piano/i da 19"
senza allestimento 19"
Grado di protezione IP secondo EN 60 529
IP 55 solo in combinazione con guarnizione di accoppiamento o pareti laterali avvitate
Nota
L'angolo di apertura della porta può variare in funzione del tipo e del luogo di installazione
In caso di armadi con altezza e profondità di 2000 x 1200 mm / 2200 x 1000 mm / 2200 x 1200 mm, le pareti laterali idonee sono disponibili come optional e vengono fornite già montate sull'armadio
Materiale di base
Alluminio
Confezione
1 pz.
Peso netto
93 kg
Peso lordo
96 kg
EAN
4028177703087
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Descrizione prodotto
TS IT, senza allestimento 19", porta trasparente, LxAxP 600 x 2000 x 1000 mm, 42 HE, IP 55
Approvazioni
UL + C-UL (listed)
Certificazioni
Grado di protezione
Superficie
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Documentazione
Istruzioni
Fogli di dati
Dettagli costruttivi
Visio Shapes