Fissaggio agli elementi di giunzione tramite 2 viti di arresto.
- Codice prodotto:
- CP 6660050
- Descrizione prodotto
- Fissaggio agli elementi di giunzione tramite 2 viti di arresto.
- Materiale
- Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
- Superficie
- Lucidatura lineare, grana 400
- Parti incluse nella fornitura
- Profilato portante
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 66 secondo EN 60529, 2014-09
- IP X9 secondo EN 60529, 2014-09
- Diametro
- 48,3 mm
- Lunghezza
- 500 mm
- Spessore del materiale
- 3,6 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 1,755 kg
- Peso lordo
- 2,08 kg
- Codice tariffa doganale
- 73064020
- EAN
- 4028177254220
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Descrizione prodotto
- CP 40 Profilato Inox L = 500 mm
- Descrizioni
- Dichiarazione del costruttore
- Documentazione
- Istruzioni