Profilato portante CP-L

Codice prodotto: CP 6513050

Profilati portanti per sistema a braccio portante CP-L

Codice prodotto:
CP 6513050
Esecuzione
aperto
Descrizione prodotto
Fissaggio agli elementi di giunzione tramite 4 viti autofilettanti nell’apposita scanalatura interna. Il profilato può essere tagliato su misura senza la necessità di eseguire filettature.
Materiale
Profilato portante: profilo in alluminio estruso
Colore
Profilato portante: RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Profilato portante CP-L
Lunghezza
1.000 mm
Spessore del materiale
8 mm
Dimensioni
Larghezza: 50 mm
Altezza: 85 mm
Lunghezza: 1.000 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
4,413 kg
Peso lordo
4,613 kg
Codice tariffa doganale
76042990
EAN
4028177565807
ECLASS 8.0
27400556
Documentazione
Istruzioni
Fogli di dati
Technical Data sheet